SKF 轮胎压力监测系统

在造成损失之前就意识到轮胎压力问题

有了 SKF 轮胎压力监测系统,驾驶员就可以对轮胎压力进行精确、连续的监测,以提高车队的安全性和效率。 轮胎压力数据从外部车轮模块以无线方式发送,集成到车辆的内部沟通网络,在车辆的仪表盘上显示。 有了该系统,驾驶员就可以实时查看轮胎压力水平,这有助于免除意外的风险和计划外的车辆停运,同时减少燃料消耗并降低运行成本。

一个久经考验的系统

得益于领先车辆制造商几十年来的紧密合作,SKF 轮胎压力监测系统结合了经道路测试的硬件和软件。 外部车轮模块将轮胎压力和温度数据传输至电子控制单元,该电子控制单元再利用运算法则计算出轮胎压力状态。 坚固的电线和部件材料有利于支持高信号强度以及连续精准的数据传输。

SKF 轮胎压力监测系统


产品优势:

  • 安装在外部易于安装和改装
  • 阀门传感器和天线间坚固的电线可避免传感器通过外部空气管增压时可能发生的空气泄漏
  • 2.4 GHz 的超强信号有助于精准的数据传输
  • 生成高度可靠的数据以及通过压力和温度数据进行计算的 SKF 运算法则

客户优势:

  • 降低爆胎和计划外停运的风险
  • 增加轮胎寿命、降低总拥有成本
  • 提高燃油效率和安全性
  • 减少二氧化碳排放量
SKF logo