SKF轮端监测器

SKF已研发出一种装置,这有助于监测卡车、挂车和公共汽车轮毂轴承在早期阶段的损坏情况。 因此,可用此预警系统监测即将到来的轴承故障。
SKF轮端监测器的好处是:
  • 全面检测轴承故障,避免导致意外停车。
  • 防止发生故障避免了昂贵的维修费用
  • 预警系统有助于减少遭受一个车轮出现故障的威胁,并提高交通参与者的安全。
  • 轴承不会被替换,直到它到达其寿命终止,因此可避免不必要的维修(寿命终止管理)
  • 应用适用于现有的轮端系统,因此无需更改。

什么是SKF轮端监测器?

它是一种可帮助检测卡车的轮毂轴承在早期阶段的损坏情况(滚道剥落)的设备。 因此,它可用作对轴承故障的早期预警系统。 使用SKF轮端监测器,可减少如因轴承故障导致意外停车的危险。 如果正确使用SKF轮端监测器,并定期读取信号,那么在预示轴承损坏后,就有足够的时间安排卡车的下一个维修站。

它如何工作?

SKF轮端监测器被安装在卡车轮辋的外侧方。 当测量因滚道剥落造成的一定振动时,它可以监视振动,并转换为警报模式。 SKF轮端监测器一经激活,从那个时间点起,发出警告信号(红色指示灯闪烁)。 关于如何安装和激活SKF轮端监测器的详细信息,可参见安装说明。
SKF logo