SKF卡车轮毂单元

SKF卡车轮毂单元
鉴于商业运输部门比以往更为艰难的竞争,卡车制造商和车队运营商能够凭借最高质量和可靠运行取胜是很重要的。 毕竟,他们的车辆只有在运行时——换句话说,只有它们在路上行驶时才能实现利润。 计划外的维修确实会阻挠运输公司的工作。

SKF特别研发了卡车轮毂单元,以满足商用车的严格要求,并设计用来配合车辆的使用寿命周期。 免维护的轮毂轴承单元集成了各种功能,如调整、润滑和密封。 脉冲环的整合使得这个单元适合能够满足最新要求的ABS系统。

卡车轮毂单元

SKF logo