SKF 摇臂轴承

SKF 提供整合高性能 SKF 摇臂轴承,可降低摩擦并且确保更高的里程数和更长的使用寿命。

特点
  • 紧凑轻质设计确保低惯性并支持高速度
  • 根据应用要求,在末端略微放松滚子以避免边缘应力
  • 感应硬化轴销
  • 锻造摇臂;选配件可供选择
  • 珩磨过程中在外圈鼓出八微米,使其具有低摩擦和耐磨性

优势

  • 延长使用寿命,提高可靠性
  • 降低摩擦、噪声和振动
  • 降低组装成本
  • 支持更高的运行速度
SKF logo