气门杆密封件

尽管我们为两轮车发动机提供许多重量轻摩擦小的部件,但这些部件对降低排放量的帮助都无法与 SKF 的气门杆密封件相提并论。 气门杆密封件旨在通过为发动机气门系统接口提供限定油量计达到帮助降低排放量的目的,采用氟橡胶 (FKM) 材料制成,适用于往复式应用。
除降低燃油排放量外,SKF 气门杆密封件还为制造商设计与生产带来优势。

密封件的制造和检查过程完全自动化,帮助制造商达到可靠无缺陷质量。 借助回火弹簧,密封件支持恒定径向力定制化设计并且保持气门无油碳积累。
SKF logo