摆动臂

摆动臂绕轴旋转框架,通过减震器将后轮连接到摩擦车主车架上。
车辆加速、减速、倾斜转弯或碰撞时,摆动臂会小角度旋转。但摆动臂易受环境影响,环境会使金属垫片生锈、需要频率更换轴套并在发生震动时导致摆动臂刚性运动。

制造与组装也存在难度,因为需要确保配合部件之间良好的同心度。此外还存在轴向游隙的问题,轴向游隙会导致部件与大多数较早时代摩托车通常使用的轴套解决方案之间产生磨损。 

解决方案

SKF logo