离合器推杆轴承

SKF 开发了整合离合器推杆,帮助两轮和三轮车制造商摆脱传统轴承配置的束缚,缩短组装时间、降低成本和重量。
该SKF 解决方案具有紧凑设计特征并配备深沟球轴承单元推杆,具有众多优势。 整合离合器推杆轴承是 SKF 日益增多的省油且具有成本效益的解决方案之一。

优势
  • 整合不同部件
  • 使用寿命延长和可靠性提高
  • 降低摩擦、噪声和振动
  • 减轻重量,降低组装成本
  • 支持更紧凑的设计
SKF logo