SKF 能效型轴承

目前最重要的目标之一是降低能耗,保护环境。 降低摩擦是实现这一目标的可能途径。 SKF 已研发出新球轴承或圆锥滚子轴承的设计,使降低高达 30% 的摩擦成为可能。 该新产品系列旨在满足客户降低轴承应用能耗的需求

该解决方案的主要特征包括:

  • 减少重量
  • 优化的新设计
  • 延长滚道长度
  • 特别的滚子形态
  • 能效型球轴承或圆锥滚子轴承基于标准球轴承或圆锥滚子轴承系统
SKF logo