变速器

SKF 为各种类型的两轮和三轮车变速器提供轴承和密封解决方案。

两轮和三轮车变速器市场性能期望包括

  • 传动损失低
  • 噪声和振动低
  • 使用寿命长
  • 在所有工作条件下无故障运行

SKF 变速器应用深沟球轴承具有以下特点:

  • 订制化轴承解决方案
  • 采用特殊表面处理和热处理,增强耐磨性和尺寸稳定性
  • 先进的密封解决方案
  • 适合紧凑设计的薄截面轴承
  • SKF 帮助您选择正确的轴承,降低摩擦和减少变速器损耗
  • 低噪音低振动轴承
  • SKF 变速器机电一体化解决方案
SKF logo