两轮和三轮车

凭借 SKF 知识工程的力量迎接当今和未来的挑战。

SKF 拥有 60 多年两轮和三轮车车行业经验。 在这一竞争极其激烈的行业中,SKF 始终凭借丰富的工程专业知识和全球资源开发解决方案,满足全球领先两轮车制造商日益增长的需求。


SKF 在轴承与轴承单元、密封技术、润滑、机电一体化和动态建模软件领域的专业知识使我们的工程师能够提供一系列切实可行且可盈利的应用解决方案。 我们称之为“知识工程的力量”,它帮助全球领先制造商和一级供应商:

  • 降低总拥有成本
  • 减少二氧化碳排放量
  • 提高燃油经济性
  • 提高安全性和舒适度
  • 简化组装
  • 缩短上市时间
  • 减轻零部件重量

因此 SKF 始终能够与行业顶尖团队保持合作关系,用我们的旋转机械专业知识和两轮车经验来迎接最艰难的技术挑战。 通过紧密合作与技术支持,SKF 工程师与众多制造商合作开发创新部件、改进现有设计并对性能进行持续改进。

SKF 的技术支持帮助许多团队获得成功,使他们在各项竞赛中获得 50 多项世界冠军。 我们的努力支持他们实现目标。 我们与两家两轮车制造商合作,开创车辆性能和耐用性的新标准,从而帮助他们改进上市车辆。

我们还为 Ducati CorseBetamotor
两大两轮车品牌提供技术支持

SKF logo