SKF 摇臂轴承单元

凭借 SKF 在轴承与单元、密封技术、润滑与应用开发服务领域的丰富经验,配备 SKF 摇臂轴承的摇臂单元为两轮和三轮车气门机件提供高效解决方案。 SKF 摇臂轴承单元摩擦更低,稳定性更高。

特点
  • 平滑精准的气门正时
  • 更长的疲劳寿命
  • 降低振动、磨损和噪声
  • 与调节螺钉连接更牢固
  • 摩擦低,寿命长
  • 优化重量差异,确保低振动

优势

  • 延长使用寿命,提高可靠性
  • 降低摩擦、噪声和振动
  • 降低组装成本
  • 支持更高的运行速度
SKF logo