高性能圆锥滚子轴承

提高轴承配置的性能和可靠性

凭借优化的导轨几何形状、优良的表面工艺和更高的运行精度,SKF高性能圆锥滚子轴承有助于提高中、高速主轴轴承配置的性能。

SKF Explorer探索者性能等级的轴承是专为风力发电机组齿轮箱而设计,且可以配备黑色氧化滚子和环。 优势包括:
  • 提高齿轮箱可靠性
  • 减小摩擦
  • 更好的润滑条件
  • 减少了振动
  • 降低的工作温度
  • 减少噪音
SKF logo