SKF独立高性能圆柱滚子轴承由一个高承载力的满装滚子轴承和一个强力的带保持架的轴承组成

更强的承载能力和更高的可靠性

SKF独立高载荷圆柱滚子轴承
SKF独立高性能圆柱滚子轴承结合了一个高承载力的满装滚子轴承和一个强力的带保持架的轴承。 这种独特的轴承设计降低高速轴污染、粘着或磨损轴承等故障的风险,同时保证高速中间轴承受更高的载荷。

以及更快、更简便的维护

需要维护时,尤其是风机顶部需要维护时,SKF独立高载荷圆柱滚子轴承可以让维护变得更快,更容易。 这些轴承可以像标准圆柱滚子轴承一样安装,而减少滚子的跌落也使得安装更为简易。

好处

  • 提高齿轮箱可靠性
  • 提高承载能力
  • 最小化污染和磨损
  • 更少的轴承故障
  • 迅速简便地完成安装和拆卸任务
  • 减少维护
  • 提高运行安全性
SKF logo