SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承

SKF 探索者球面滚子轴承
球面滚子轴承的特性是其自调心能力和高载荷承受能力。 这些轴承设计用于承受轴向载荷或径向和轴向联合载荷。

SKF 研发并经过多年改进的 SKF 球面滚子轴承具有一流的性能。

所有 SKF 球面滚子轴承的生产符合 SKF Explorer“探索者”性能等级,拥有:
  • 非常高的承载能力-径向和轴向上
  • 轴承材料的耐磨损性强
  • 高运转精度
  • 低摩擦

SKF Explorer“探索者”系列性能升级

大多数SKF探索者球面滚子轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF 探索者系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 抗污染性
  • 生产效率更高
  • 降低噪音和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo