SKF E2

远程监测实现可靠性能

SKF WindCon系统能够使运营商采取积极主动的维护方法,从而提高了可靠性,并降低了运营成本。

WindCon收集和分析机械数据,并进行编译,从而提供可靠的性能概述:
  • 延长现场检查间隔时间
  • 在故障发生前进行预测
  • 更有效地规划维护活动
此外,SKF WindCon获得Allianz认可,并经Germanischer Lloyd认证。

易于使用

SKF WindCon无需特殊的培训或软件。 使用互联网浏览器查看数据,可得到最新信息。

网络版本的 SKF WindCon可利用 WebCon - SKF 的数据储存和网络托管服务。 WebCon有助于缩短从预警到解决方案的准备时间,因为获得授权的员工能从任何地点用上网的计算机或手持设备进行监测。

专业的监测服务

SKF WindCon对风场技术人员而言非常便捷,许多WindCon用户有SKF监视器和管理系统。 SKF工程师小组就通过SKF远程诊断中心进行监测。 这家在德国汉堡的工厂专注于解决风力发电机组状态监测问题和已安装系统的管理。

进一步简化维护

SKF WindCon通过SKF针对风力发电机的集中自动润滑系统WindLub 简化维护并提高可靠性。 

点击链接了解更多。
SKF logo