SKF XL混合陶瓷深沟球轴承

为大型风力发电机而设计和研发

SKF XL混合深沟球轴承帮助风场隔离涡轮机和电流,同时提供高可靠性和卓越性能。

性能久经考验

SKF 混合轴承具有卓越的润滑脂使用寿命,特别在严峻的操作条件下,使用寿命优点尤其突出。 在具有污染且润滑不足的环境下,混合轴承的耐磨性优于全钢轴承。

测试证明,由于陶瓷滚动元件光滑的表面和较高的硬度,氮化硅在纯滑动条件下接触金属滚道时的表现优越。

柔性解决方案

SKF制造和存储了多种选择XL混合深沟球轴承,涵盖主流风力发电机的常用尺寸。 多兆瓦的风力发电机需要其他轴承尺寸或其他轴承配置,而SKF可以提供量身定制的解决方案。
SKF logo