INSOCOAT®绝缘轴承

杂散电流可导致发电机失效

在发电机中,尤其是变速发电机,杂散电流会通过轴承。 这种损坏会很严重,最终导致轴承过早失效和风机出现故障。

通过SKF保护轴承,保障正常运行

SKF INSOCOAT ® 轴承能够防止杂散电流造成的影响。 INSOCOAT ®轴承在单一解决方案中结合轴承功能和绝缘性能,因此比其他绝缘方法更具成本效益。

采用独特的涂层工艺,将一层氧化铝涂于轴承内圈外部或外圈的表面,使之具备绝缘能力,从而不受高温、水分和化学品的影响。 轴承的性能和运行精度与标准非绝缘轴承相同,也不需采取额外的安装措施。

INSOCOAT ® 轴承优势包括:

  • 无电流造成的轴承过早失效
  • 延长发电机正常运行时间
  • 减少维护成本
  • 全球供货,发货迅速可靠

SKF logo