SKF静音深沟球轴承

噪音和振动会影响发电机可靠性

SKF 静音深沟球轴承
当噪声和振动与发电机内自然出现的谐波同步时,所得的结构共振最终会导致部件过早失效。 在许多情况下,部件会出现偶发故障,因为结构共振也可以掩盖其他问题。

SKF可提供帮助

SKF 静音深沟球轴承极大地降低了风力发电机的噪音和结构共振,从而提高风力发电机的可靠性。 SKF静音轴承的设计特别适用于抑制转子、定子、轴承之间可能发生的结构共振,可以延长轴承的使用寿命和润滑间隔时间。

它们完全可以与现有的深沟球轴承互换,因此SKF静音轴承可以不用针对转子轴或端盖轴承进行修改。 优势包括:
  • 最小化噪音程度和结构共振
  • 提高生产效率
  • 减少制造成本
  • 在各种运行条件下都可静音运行
  • 与传统轴承100%通用
  • 可提供经优化的钢质或黄铜保持架
  • 专用规格: 后缀VQ658
  • 可适用于SKF XL Hybrid和INSOCOAT 20
SKF logo