用于风力发电机的 SKF 基于状态的润滑

通过 SKF 状态监控与自动润滑系统的结合提高可靠性

基于状态的润滑
SKF 基于状态的润滑是 SKF WindCon 和 WindLub 的连接纽带(图 1),其特色在于 SKF 和 Lincoln 润滑系统。 该系统能够自动控制针对风力发电机需润滑轴承的润滑量,同时可实现润滑泵的完全监控。 借助 SKF 基于状态的润滑系统,原始设备制造商和风力发电厂运营商将能够控制维护需求并减少单位千瓦时的成本。

SKF 基于状态的润滑系统的优势:
  • 远程触发额外润滑周期
  • 延长风力发电机的寿命周期
  • 提升风力发电机的可用性
  • 减少非计划停机的风险
  • 实现远程润滑系统控制和功能性
  • 融合 GL 认证的解决方案
  • 削减运营成本及单位千瓦时成本
  • 延长维护间隔
  • 降低安装成本

查看完整的 SKF 超越零(BeyondZero)组合。

SKF logo