SKF Nautilus轴承

提高可靠性和性能

SKF Nautilus双列圆锥滚子轴承是一个轴承单元,它可以起到两个轴承的功能,通过直接将齿轮箱或发电机连接到轮毂上,从而可以实现无主轴连接。 无主轴使短舱的尺寸和重量大幅减少。 SKF Nautilus比通过拥有主轴的双轴承支撑产生更少的摩擦。

现在拥有更多的设计选择

新一代SKF Nautilus轴承解决方案结合了许多由风机制造商和设计顾问开发的配有Nautilus设计的知识。 其结果是Nautilus解决方案适用性更广,为设计人员提供了许多新型风力发电机设计方案,包括齿轮传动或直驱式、内圈旋转或外圈旋转式。

一体式密封件和预润滑的解决方案

现在,SKF提供的Nautilus轴承与一体式密封载体可帮助减轻重量和减少相关费用,降低风机安装过程中轴承污染的风险。 也可以很容易更换涡轮机顶部的密封件,而无需拆卸密封载体。

螺栓内圈

根据标准螺栓外圈的设计,现Nautilus具有螺栓内圈。 可以非常方便地使用螺栓将轴承连接到轮毂或主机架,显著提高了操作可靠性和安全性,同时无需耗时地在现场逐一安装所有单一零部件。
SKF logo