SKF WindLub

自动润滑系统改进可靠性

SKF WindLub是风力发电机的集中润滑系统,能够为所有旋转设备在正确的时间正确的位置提供适量的润滑油。

尽可能增强实用性,减少对环境的影响

SKF WindLub有助于提高风力发电机的可靠性和可用率。 该系统也有助于延长风力发电机的使用寿命,并降低操作及润滑剂成本。 此外,SKF WindLub能够避免过度润滑,从而将环境影响降至最低。

进一步简化维护

SKF WindLub可轻易地与SKF WindCon集成,从而进一步简化维护并增强可靠性。 这一组合为操作人员提供了完整的润滑系统概览。

更多信息请点击这里
SKF logo