主轴

针对多种主轴设计最为合适的解决方案

主轴
无论是齿轮传动、混合型或直接驱动设计,风力发电机的主轴配置必须能够承受轴向和径向载荷,并且能够在不断变化的恶劣条件下运作。

根据您对风电机的特定要求,SKF能够提供柔性和刚性主轴轴承配置的解决方案。 对于柔性配置,SKF提供不同的自调心轴承以及相应的轴承座和密封系统。 对于刚性轴承设计,产品范围更为广泛。

无论您需要单轴承或双轴承滚子支撑设计,SKF的专业知识都能够帮助您找到最为合适的解决方案:
  • 轴承
  • 轴承座
  • 密封件
  • 润滑
  • 状态监测
凭借与客户的密切合作,SKF设计的整体式解决方案具备可靠的风电机性能以及简明的安装和维护特性。

解决方案

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo