自调心轴承解决方案

减少机舱的重量并增加风电机的可靠性

提高风力发电机的性能通常需要在设计时增加机舱的重量和成本。 SKF风力发电机主轴的自调心轴承解决方案提供了一种有效的替代方案,可在减少机舱的重量和降低生产成本的同时提高风电机的可靠性。

高承载能力

SKF的风力发电机自调心解决方案由一个在定位端位置的球面滚子轴承以及一个在非定位端位置的CARB圆环滚子轴承构成。 这一组合能够在一个较小、较轻的轴承座中提供很高的承载能力。

了解更多关于SKF轴承:

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo