圆锥滚子轴承

可靠性增强以应对联合载荷

轴承滚道呈圆锥形,使轴承尤其适用于承受轴向和径向联合载荷。 轴承的轴向承载能力主要是由接触角决定的;接触角越大,轴向承载能力更高。

SKF圆锥滚子轴承可在滚子/滚道接触面实现最佳应力分布。 引导法兰和滚子大端滑动表面的特殊设计,会显著促进滚子端面/法兰接触面上润滑油膜的形成,提供了诸多运行优势:
  • 提高运行可靠性
  • 降低不对中敏感度
  • 延长维护间隔
  • 降低运行成本
  • 能量消耗减少
SKF logo