SKF高耐回转轴承

提高风力发电机的性能和稳定性

高耐回转轴承
极端天气、沉重的载荷、偏僻地区和日益强大的设计仅仅是影响风力发电机运行的一小部分挑战。 SKF高耐回转轴承可应对这些挑战。 这种新一代轴承具有加强型密封性能和重新设计的内部几何形状,有助于提高风电机的可靠性,同时降低运营和维护成本。

保持架和轨道内的新型轴承内部几何外形可减少摩擦,提高风电机和变桨距控制性能。 全新的聚氨酯密封材料能够更好地抵制空气,紫外线辐射和盐水造成的损害,减少磨损,而且比传统的腈基密封解决方案具有更长的使用寿命。 操作过程中的环变形对该设计的密封件无太大影响,因此可减少润滑脂的泄漏和水的侵入,增强性能,降低维护成本。

好处

  • 即使在恶劣环境下也可提高风电机可靠性
  • 延长密封件以及轴承使用寿命
  • 减少运行和维护成本
  • 增强节圆控制以获得更好的性能
  • 减少安装和更换时间

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo