SKF高载荷圆柱滚子轴承

更强的承载能力和更高的可靠性

SKF高载荷圆柱滚子轴承
传统的满装圆柱滚子轴承经常频繁的启动和停止,因为它在每次启动后需要一定的时间来形成润滑油膜。 SKF探索者高载荷圆柱滚子轴承经过处理的表面可快速形成润滑剂膜。

为了实现满装轴承的最大承载能力和带保持架(无金属之间直接接触)轴承的最佳性能,SKF开发了高载荷圆柱滚子轴承。 优势包括:
  • 更低的能耗
  • 比标准带保持架轴承具有更强的载荷能力
  • 延长维护间隔
  • 噪音低和振动小
SKF logo