资产管理的前景

小资料
日期: 2011-11-14T12:03:57
地点: 美国
提交人: SKF AB集团技术部高级副总裁Alan Begg博士
会议: AM2011 North America

概要如下:

技术以明显不同的速度在变化,但是,无论以何种速度,如今关注的焦点在于推动未来的变化。 如果SKF公司的创始人Sven Wingqvist到了2011年,他就会认识到今天的自调心球轴承只是接近他1907年的发明。 电子技术创新的速度更快,但是也更难以预料。 作为一个20世纪60年代的孩子,我无法预测手机、GPS的崛起,以及将改变素有生活的通信革命。
SKF作为知识工程公司正在为未来寻找新的方法。 我们的创新可能是短期、中期或长期,但始终由需求驱动。 例如,减少能耗和保护自然资源的需求意味着可持续性将成为一个关键性的驱动因素。 此对话将回顾SKF如何界定其未来的技术。
输入促销代码
SKF logo