通过浮游式设计利用潮汐能

小资料
日期: 2014-03-20T13:00:00
地点: Edinburgh
提交人: Scotrenewables Tidal Power 公司总经理 Mark Hamilton
会议: SKF Ocean Energy technology Day
Mark Hamilton

概要如下:

此演示稿讨论 SR250 原型测试项目的成功,此项目旨在证实浮游式潮汐技术的可行性及潜力以便在潮汐能产业中提供成本最低的能源。 本文还将讨论 SR250 测试项目中积累的经验以及如何在 SR2000 商用演示系统中应用这些经验,从而向全球提供功能最强且成本效益最高的潮汐涡轮机。

输入促销代码

目前仅限于与会者。

如果您是本次展会的与会者,可以按照以下步骤设置对这些材料的使用权限。 

  • 注册并登录
  • 单击“知识中心”页面的左侧导航栏中的“优惠代码”链接
  • 输入大会组织者提供的优惠代码(区分大小写)。

只需一次即可设置所有演示稿的使用权限。 随后,您只需登录即可访问。
SKF logo