利用波浪能

小资料
日期: 2014-03-20T13:00:00
地点: Edinburgh
提交人: 英国海蛇波浪发电公司 Lisa Ferrero
会议: SKF Ocean Energy technology Day
Lisa Ferrero

概要如下:

自 1998 年起,英国海蛇波浪发电公司始终致力于研发波浪能理念,目前,该公司已经在奥克尼的 EMEC 波浪位置运行两台 750kW 设备。 我们将介绍 Pelamis 的设计和经营哲理并探讨积累的经验。 此演示稿将介绍 Pelamis 波浪能转换器的轴承运行的不寻常之处。 我们将介绍光线吸收设备的益处以及轴承系统设计的挑战和知识差距。 为了提高波浪能轴承系统设计的速度,必须同时具备运营经验、测试和专业技术知识。 凭借轴承产业的支持以及积累的经验,我们旨在优化轴承设计和监控系统,确保向商业化顺利过渡。

输入促销代码

目前仅限于与会者。

如果您是本次展会的与会者,可以按照以下步骤设置对这些材料的使用权限。 

  • 注册并登录
  • 单击“知识中心”页面的左侧导航栏中的“优惠代码”链接
  • 输入大会组织者提供的优惠代码(区分大小写)。

只需一次即可设置所有演示稿的使用权限。 随后,您只需登录即可访问。
SKF logo