海洋能的不可能轴承问题的可能解决方案

小资料
日期: 2014-03-20T13:00:00
地点: Edinburgh
提交人: 爱丁堡大学名誉教授 Stephen Salter
会议: SKF Ocean Energy technology Day
Stephen Salter

概要如下:

即使在极大波浪下受到脊椎变形的保护,在速度为 2 米/秒时,爱丁堡长脊椎鸭的主要轴承仍然需要承受 5 千万牛顿的交替径向负载。 在具有生物活性的海水中,必须始终打开。 它必须具有较低的摩擦性和长达 25 年的使用寿命。 轴承部件采用滑膜混凝土,制造误差至少为 100 mm,位移也至少为 100 mm,因为工作负载可以使脊椎呈椭圆形。 爱丁堡垂直轴潮汐流轴承(直径为 200 米的轴承)在速度为 8 米/秒时的大部分时间内都需承受相似的径向和轴向载荷且具有相似寿命。 它也是 200 MW 能量转换系统(从可变输入速度到与格栅同相位的同步发电)的组成部件。 本文将提供解决方案。

输入促销代码

目前仅限于与会者。

如果您是本次展会的与会者,可以按照以下步骤设置对这些材料的使用权限。 

  • 注册并登录
  • 单击“知识中心”页面的左侧导航栏中的“优惠代码”链接
  • 输入大会组织者提供的优惠代码(区分大小写)。

只需一次即可设置所有演示稿的使用权限。 随后,您只需登录即可访问。
SKF logo