SKF – 爱丁堡大学能源系统研究所 (IES)

日期: 2014 Mar 20
地点: Edinburgh
现在所有注册用户登录后即可访问这些演讲
波浪

海洋能科技日

第二届海洋能科技日汇集许多杰出演讲者和技术主题,这些主题旨在解决新兴海洋能产业的严苛工作条件所面临技术挑战和研发需求。
领先的潮汐和波浪能设备开发商继续朝商业化推进,许多机器在演示阶段都取得很大进展。
第一阵列的研发计划已经实现,主要投资商继续进入市场。 领先的 OEM 和技术开发商开始将早期原型升级成 1MW 到 2MW 型号,以便准备实现商业化。 随着新型大型机器的设计,稳定可靠的技术至关重要。

会议演示稿

输入促销代码
SKF logo