从运营商的角度认证

小资料
日期: Jun 3-4, 2014
地点: Berlin
提交人: Vattenfall Wind Power AB 高级风能技术专家 Thomas Stalin
会议: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference
Thomas Strid

概要如下:

风电机组的认证可以确保转子不会掉落。 工程工作已经经过检查和批准。 然而,这并不保证主要部件在预期 20 年的使用寿命中不会损坏。 变速箱 >1 MW 的问题已经通过书面形式证实:这些认证标准没有未知负载情况(“不可发生的情况”)。 这些标准的制定时间很长,因此,可能已经过时。 标准化工作涉及风电机组制造商、子供应商和最终用户之间的各种利益的多重协商。 认证并不包括生产工艺的质量控制。

输入促销代码

目前仅限于与会者。

如果您是本次展会的与会者,可以按照以下步骤设置对这些材料的使用权限。 

  • 注册并登录
  • 单击“知识中心”页面的左侧导航栏中的“优惠代码”链接
  • 输入大会组织者提供的优惠代码(区分大小写)。

只需一次即可设置所有演示稿的使用权限。 随后,您只需登录即可访问。
SKF logo