选择合适的指标和行动计划是实现最佳性能的关键

小资料
日期: 2011-05-11T12:03:57
地点: 西班牙
提交人: UpWind解决方案公司Marty Crotty
会议: SKF Wind Farm Management Conference 2011
Marty Crotty

概要如下:

在过去的几年风电市场经历了爆炸性的增长。 例如,在2008-2009年期间,美国超过40%的产电量来自风力发电。 这种爆炸性增长,与优化风力项目性能的价值对业主总体财务表现拥有更大的影响。 这样做的目的是为了突出涉及到风力发电项目的性能优化措施。 尽管许多公司采用这个概念,但往往难以制定合适的指标,以达到最佳的性能。 本演讲确定这些关键的性能指标,以及实现卓越运营的驱动力。

请注意!
点击每个播放器顶部的“附件”标签,您可以下载并以文件形式保存幻灯片副本。
输入促销代码
SKF logo