基准性能

小资料
日期: 2011-05-12T12:03:57
地点: 西班牙
提交人: 加勒德哈森Lucy Craig
会议: SKF Wind Farm Management Conference 2011
Lucy Craig

概要如下:

在欧洲,现代陆上风力涡轮机假设在20年之间实现和维持97%的可用性,并在此期间,涡轮机的功率曲线效率将保持接近100%。 由于风电行业已经成熟,投资者和业主需要这些假设的证据。 作者和他的团队评估了30GW的全球风力发电厂,并为全球超过250个风电场开发了一个产能、可用性和运营效率数据库,其等同于代表所有主要制造商的> 1500风电场年的统计数据。 分析结果是一组强大的基准测试工具,可以用来作为了解风电场应如何执行、如何实现高可用性和动力性能水平的真实表现数据。

请注意!
点击每个播放器顶部的“附件”标签,您可以下载并以文件形式保存幻灯片副本。
输入促销代码
SKF logo