ISO 199 和 ISO 492 更改(PT04-GPS)

小资料
日期: Dec 2014
语言: 英语
产品几何规格

案例摘要

ISO 199 和 ISO 492 是滚动轴承公差的基本标准。 修订中加入了 ISO GPS(产品几何技术规范),使滚动轴承的公差和 ISO GPS 系统基于同一个平台。 在功能方面的获益是对 SKF 产品最好的描述。
修订后的标准为用户提供更多有关斯凯孚产品与客户设备之间衔接的参数,目的是为了更好地使用我们的产品。 现今作为一个轴承专家,你需要了解,例如轴径公差只是作为中心尺寸给出,但是修订后的公差标准则采用了工业中最普遍的 ISO GPS 语言,对其进行了清晰的描述。 它从功能上考虑了轴承和其他机械部件的衔接参数。

详细的滚动轴承标准
  • ISO 199:2014 滚动轴承——推力轴承——产品几何技术规范(GPS)和公差值
  • ISO 492:2014 滚动轴承——径向轴承——产品几何技术规范(GPS)和公差值

现在遵守 ISO 1101 和 ISO 5459 等一般 ISO GPS 标准。
本电子课程包括与 ISO 199:2014 和 ISO 492:2014 内容相关的信息以及对之前版本更改的描述。
输入促销代码
SKF logo