紧定套 - 工具和附件选择器

小资料
语言: 英语
格式: 下载应用
产品平台: 维护产品
紧定套工具和附件选择器

在安装 SKF 球面滚子轴承和 CARB 圆环滚子轴承至紧定套上时, SKF 紧定套 - 工具和附件选择器用于选择正确的工具和附件。 

由于所有信息均汇聚于一处,因此在选择所需工具和附件时,此选择器可节省大量时间。 此外,只需点击“更多信息”便可在 skf.com 上查看所选项目。


选择器可用于结合塞尺或 SKF 驱动法进行安装的轴承。 基于滚子轴承型录的首选紧定套显示为默认值,但也可选择其他紧定套。 


只需选择轴承和紧定套的组合,程序便会选择安装和拆卸轴承所需的正确工具和附件,包括:

  • HMV 液压螺母
  • HMV 螺母的泵选择,同时适用塞尺和 SKF 驱动法
  • 使用注油法进行安装时泵的选择
  • 启用 SKF 注油法所需的延长管
  • 塞尺类型
  • 锁紧螺母和垫圈
  • 用于紧固锁紧装置的扳手类型


此外,程序可以生成一份 PDF,显示所需的工具和附件以及纯文本脚本,该脚本(例如)可复制并粘贴到电子邮件中。


系统要求:

  • Windows 7 或更高版本
输入促销代码
SKF logo