加热器选择工具

小资料
语言: 英语
格式: 网络应用程序
产品平台: 维护产品
加热器选择工具

在线加热器选择工具有助于为轴承或环形工件的既定热安装或拆卸应用选择最适合的 SKF 加热器。

只需简单的三步,用户便可确定其加热应用,并收到一份适合该应用的所有加热器清单——包括根据最优性能价格比提出的建议。

可以轻松获得各种加热器的产品数据表、技术数据、产品网页等其他信息。

加热器选择过程设计用于大部分常见的加热应用。 为特殊的应用程序,需要加热的温度超出110˚C(230˚F)或取暖的有色金属材料(如铜、黄铜等)或其他不寻常的应用程序,我们建议使用加热器的联系链接选择工具和请求建议< 1 / >


工具中所包括的加热器为
• SKF 电热板 (729659 C)
• SKF 感应加热器 (TMBH 1, TIH 030m、TIH 100m、TIH 220m、TIH L33、TIH L44、TIH L77)
• SKF 感应加热器固定尺寸 EAZ 系列(包括控制柜)
• 用于非轴承应用的 SKF 感应加热器 (TIH L33MB、TIH L44MB)

输入促销代码
SKF logo