CAD 下载

1. 按型号查找(部件编号)

如果您已经知道所需何种产品,可以在下面直接输入其部件编号进行搜索。


2. 按产品类型和尺寸查找

你可以从下列产品组别中选择一个,输入产品规格,然后下载CAD模型。

关于下载CAD的更多信息

  1. 找到相应的产品表(通过以上的链接) 并通过选择设计、变型、型号(部件编号)和/轴径找到需要的产品。
    有些产品将要求您在下载CAD模型之前,首先选择相关的产品。 例如轴承座,您必须首先选择轴承、密封件和其他部件。 
  2. 如果你找到了所需的产品,请点击'CAD model' 按钮。 (选择产品技术规格后才能点击此按钮)
  3. 在下拉菜单中选择你需要的CAD 格式 您可以选择各种本地3D、中立3D和2D格式。 请阅读 详细说明 了解格式的更多信息。
  4. 点击

如果你找不到所需要的

如果你找不到某种特定产品,或是对定制解决方案感兴趣,请联系当地SKF代表, SKF 办事处, 或填写联系表。

注: 不应在图纸上测量产品表中未列明的尺寸,并以此作为其他邻近部件的尺寸。

警告

我们已采取了一切注意措施以确定图纸准确无误,但我们不对因使用此等图纸而产生的任何损失或损害承担任何责任,不论此等信息是直接、间接或随附性的。
SKF logo