SKF润滑系统电子型录

小资料
语言: 英语 , 德语 , 法语 , 意大利语 , 西班牙语 , 俄语 , 葡萄牙语 , 中文 , 日语 , 韩语
格式: 下载应用
产品平台: 润滑解决方案
SKF润滑解决方案型录

SKF 润滑系统电子型录是一款包含所有 SKF 和 Lincoln 相关的型录、手册和产品图片的软件。 该软件具有更新功能,可以自动下载这些文件的最新版本。 这些文件将存储在您的计算机上以供您在离线情况下使用。 这一软件成为为所有种类机械和汽车寻找 SKF 和 Lincoln 润滑解决方案的完美工具。

系统要求:
OS: Windows Vista或更高版本
Framework: .Net Framework 4.5.2或更高版本
CPU: 2 GHz,双核
RAM: 2 GB
可用硬盘空间: 3,5 GB

输入促销代码
SKF logo