SKF 客户需求分析 - 资产管理

小资料
语言: 英语
格式: 网络应用程序
产品平台: 服务

SKF客户需求分析基于SKF资产效率优化的工作管理模式。 该模型包括客户的业务目标、维护策略、如何识别工作、执行控制、跟踪和测量。 SKF客户需求分析对每个领域进行评估,并将其与基准进行比较。

用基准来确定客户的长处以及改进潜力。 SKF可以帮助确定哪些活动客户可以承担以便填补这些漏洞。

请注意!
此服务可在受过训练的SKF协调人的指导下使用。
请联系本地SKF代表了解您是否需要此服务。
输入促销代码
SKF logo