SKF客户需求分析 - 润滑管理

小资料
语言: 英语
格式: 网络应用程序
产品平台: 润滑解决方案
SKF客户需求分析 - 润滑管理

SKF客户需求分析 - 润滑管理(CNA-LM)是SKF用于针对您客户的润滑管理提供评估和基准的一种工具。

CNA-LM采用与SKF客户需求分析 - 能源和可持续性相同的方法: 40个问题分为4组,每组10个,反应资产效率优化(AEO)过程: 策略 / 识别 / 控制 / 执行。 SKF客户需求分析对每个领域进行评估,并将其与基准进行比较。 用基准来确定客户的长处以及改进潜力。

请注意!
此服务可在受过训练的SKF协调人的指导下使用。
请联系本地SKF代表了解您是否需要此服务。
输入促销代码
SKF logo