SKF解决方案文献记录

小资料
语言: 英语 , 西班牙语 , 葡萄牙语 , 法语 , 德语 , 繁体中文
格式: 网络应用程序
产品平台: 服务
SKF解决方案文献记录

“花几分钟。 省几千元。”

SKF解决方案文献记录 (DSP)是一个交互式工具,可用来计算其客户通过使用SKF的产品和解决方案节省的货币价值。

通过与最终使用客户共同填写软件中的输入项,SKF 销售代表可以计算出盈亏数字,并预估出采用SKF解决方案可节省的成本。 因为由客户自己提供其工厂的运行信息(如材料、劳动力、停机等),所以他会相信预期成本节省是可靠的。

简而言之,用户的关注已从最初的产品或服务成本转向长期的获利情况。


此工具仅适用于SKF代表。 Download the SKF DSP light app from SKF App Store (Worx Store) in order to work offline with the customer. Then upload your case to DSP database and complete the case in the online tool once in the office.

SKF还提供SKF经销商价值计划、授权经销商可以使用它来显示他们的服务给顾客带来的价值。

输入促销代码
SKF logo