SKF 二步液压驱动法软件

小资料
语言: 英语 , 法语 , 德语
格式: 安卓 , 下载应用 , iPad , iPhone
产品平台: 维护产品
SKF 二步液压驱动法图标

SKF 二步液压驱动法软件用于将带圆锥孔的SKF轴承安装至多种类型轴承座。 这种软件采用图片和动画辅助,并计算成功安装所需的参数值。

此安装方法经过SKF验证可用而且只有SKF有这种方法。 它能够实现球面滚子和安装在锥形轴承座中的CARB环形滚子轴承的精确调节。 通过控制轴承相对于预定位置的轴向推进,可实现正确的配合。 该方法采用了一个安装在选定泵上的SKF HMV ..E液压螺母,该螺母装备了一个百分表和一个高精度数字压力表。
  • 减少了塞尺的使用。
  • 大大减少了安装 SKF 球面滚子轴承和CARB圆环滚子轴承的时间
  • 一个可靠和准确的调整方法
  • 安装密封球面滚子轴承和 CARB 轴承的唯一合适的方法


SKF 二步液压驱动法软件有 Windows PC 版本,可以免费下载

适用于智能手机和平板的应用可以从Apple App storeGoogle Play上免费下载。
输入促销代码
SKF logo