SKF轴承座选择

小资料
语言: 英语
格式: 网络应用程序
产品平台: 轴承、轴承单元和轴承座
SKF轴承座选择

根据规定的标准,软件将搜索SKF轴承座。 从结果列表中选择一个轴承座,并显示在搜索条件中指定的部件规格。

如果指定了带锥孔的轴承,在提供轴承型号之前确认相应的单选按钮时,或显示正确安装轴承所需的规格。

搜索的轴承座包括:
  • SNL 2、3、5和6立式轴承座系列
  • 大型SNL30、31和32立式轴承座系列 
  • SONL立式轴承座系列 
  • SAF立式轴承座系列 
  • TVN一件式立式轴承座系列 
  • 7225(00) 带法兰轴承座系列
输入促销代码
SKF logo