针对 SKF 润滑脂的 LubeSelect

小资料
语言: 英语
格式: 网络应用程序
产品平台: 润滑解决方案
针对 SKF 润滑脂的 LubeSelect

SKF润滑脂选择LubeSelect由SKF开发。 此应用为您提供一个知识库,帮助您根据特定用途选择合适的润滑剂。 您可以根据以下条件选择润滑剂:
  • 应用条件
  • 应用特征 

填入应用条件后,会生成相应的分析和润滑脂推荐。 此分析基于由SKF润滑专家小心定制的通用选择规则。 所推荐的润滑脂尽可能满足所述应用条件的选择。

通过选择是最接近您应用的特征,根据业务部门、产品中心和 SKF 润滑专家多年经验,将给出最佳实践方式的建议。

这两种方法是互补的: 应用特征给出“来自现场”的建议,而应用条件给出的建议则基于广泛的“分析”。

注意: SKF润滑脂选择LubeSelect根据通用选择规则为您提供润滑剂选择建议。 它不能考虑到应用所需的每个细节,只能在有限的润滑脂中间进行选择。 您必须对您所做的选择负责,也必须对提供给客户的建议润滑剂负责。
输入促销代码
SKF logo