SKF轴对中

小资料
语言: 英语
格式: 安卓 , iPad , iPhone
产品平台: 维护产品
TKSA 轴对中应用——水平轴

通过针对不同对中工作定制应用软件,SKF 轴对中工具能快速、直观地实现对中。 专为无需事先培训而设计使用,这些应用软件简单易用,支持安卓和 iOS 平台,并且可免费下载。 通用功能包括自动生成全面的报告、具有导出和共享选项、自带教学视频、内置公差指南、3D动态视图、干扰补偿和全面功能演示模式。

SKF轴对中
简单直观地实现水平轴对中,并具有以下额外优势:自动测量、最小总旋转角度 40° 、 三点测量(9-12-3)指导以及根据目标值进行定制化的对中。

适用于 SKF 轴对中工具 TKSA 51TKSA 71

可用于iOSAndroid设备。

输入促销代码
SKF logo