SKF Railway 为您提供优选产品

小资料
语言: 英语
格式: iPad , iPhone , 网络应用程序
产品平台: 轴承、轴承单元和轴承座
驱动系统轴承

本工具将帮助您轻松选择合适的 SKF 轴承系统以满足您的铁路驱动系统应用需求。 此选择工具的包含由 SKF 发布的信息的汇编。 可根据要求为您提供表中提及的其它轴承。 这可能包括不同的游隙组别、保持架、凹槽和/或其它设计特征。 请注意,轴承的极限速度可能因不同的保持架类型而异。

轴承适用性的判断和最佳轴承的选择高度取决于各个应用条件(例如温度、冲击级别、低载荷操作等)。 这就是为什么我们强烈建议您在选择新的或现有应用的轴承时始终与 SKF 工程服务部联系。


您可以在 Apple AppStore 找到该应用程序。

输入促销代码
SKF logo