加速度 - 声波包络

小资料
日期: 2013
价格:$59
语言: 英语
网上论坛截屏

检测脉冲信号(低速时同样)

SKF 专利“加速度包络”是全球公认的用以检测轴承磨损和损坏的强大方法。 该方法不局限于加速度信号,并且适用于麦克风输出(噪音信号)。 该方法也不仅仅适用于轴承,它可用于任何因故障发出脉冲的机器或系统,例如变速箱中齿轮的啮合。
为使该方法获得最好的结果,清楚地了解其正确的使用方法至关重要。 这尤其针对超低速运转的机器,如果能够正确地使用,包络可以检测出齿轮和轴承的故障。 本论坛将解密 SKF 包络。

输入促销代码
SKF logo