MEScope

小资料
日期: 2014
价格:$59
语言: 英语
网上论坛截屏

将数据导入 MEScope 用于基于频率/时间的运行挠曲振型分析

MEscopeVES 包括一个先进、活跃的互动式显示屏,您可以在上面观察运行挠曲振型(ODS)和振型。 将结构做慢动作处理,您可以查看其整体运动以及某部分相对另一部分的运动。 可以轻易识别过度振动的位置。 将 FRF 模块的强大和易操作性相结合用于 Microlog AX、GX 和 MX,它开启了模态和运行挠曲振型分析专业领域的新篇章。
输入促销代码
SKF logo