FFT基础知识: 如何选择适当的频率范围

免费

SKF Microlog 模块套装,FFT icon

庆幸的是,在大多数情况下,工程师可以通过查阅相应标准或公司内部程序,了解应测量的频率范围。 但在某些情况下,我们可能需要自己做决定。 本次会议将会讨论,在选择频率范围时,应该考虑哪些因素。

作者:SKF的Robert Collyer

与您相约-2016年8月25日,星期四

一共有两项议程。

请通过注册链接选择您的首选时间。
注册之后,您将会收到一封确认邮件,包括详细的加盟说明。

议程 1

09:00 伦敦,10:00 柏林/CET,16:00 新加坡,04:00 纽约
在这里注册

议程 2

16:00 伦敦,17:00 柏林/CET,23:00 新加坡,11:00 纽约
在这里注册
SKF logo